Les Produits

Attention: Tous les liens conduisent à des pages en langue anglaise

 

Les centrales destinées à la robotique:

MTi.gifMTi miniature AHRS: la MTi est à la fois une centrale d’attitude miniature et un compas de précision comprenant des capteurs inertiels de type MEMS. Le processeur interne fournit dans les 3 axes l’orientation, ainsi que l’accélération, la vitesse de rotation et le champ magnétique terrestre. La MTi est un excellent capteur de mesure pour la stabilisation et la commande des appareils photos, des robots, des véhicules…
(Cliquez ici pour télécharger la brochure, en anglais)


MTi-G2.jpgMTi-G miniature AHRS/GPS: La MTi-G est une centrale miniature d’attitude & cap qui intègre un récepteur GPS. Le processeur interne fournit à la fois les données de la position GPS, et dans les 3 axes les données calibrées de l'orientation (cap, roulis, tangage), l’accélération, la vitesse de rotation ainsi que le champ magnétique terrestre. La MTi-G est le capteur de mesure idéal pour la navigation et la commande de véhicules ou de tout autre objet.
(Cliquez ici pour télécharger la brochure, en anglais)

 

 

Les produits destinés à la capture des mouvements humains:

MTx.gifCentrale inertielle MTx 3DOF: la MTx est une centrale petite et précise. Elle est peu coûteuse et fournit l’orientation ainsi que des données cinématiques dans les 3 axes : l’accélération, la vitesse de rotation, le champ magnétique terrestre. La MTx est une excellente unité de mesure pour enregistrer les mouvements du corps humain.
(Cliquez ici pour télécharger la brochure, en anglais)


xbus.gifXbus Master: Le Xbus Master est un dispositif léger, portatif qui synchronise plusieurs MTx sur le même boîtier Xbus. Le Xbus Master récupère les données numériques des MTx et les alimente. Dans le cadre d’application temps réel, il peut être relié à un PDA ou à un ordinateur par l'intermédiaire d’un câble série ou d’une connexion sans fil (Bluetooth) pour le stockage de données.
(Cliquez ici pour télécharger la brochure, en anglais)


inertial motion capture suit movenMoven: Système de capture des mouvements humains. Acquisition de l'attitude du corps humain en temps réel en supprimant les contraintes imposées par les technologies utilisant des caméras. Le système portatif est basé sur un ensemble de centrales inertielles MTx et le système Bluetooth Xbus. Cette nouvelle technologie est adaptée à un usage dans les domaines de l'animation, de la formation et de la simulation ainsi que de la recherche en biomécanique…
(Cliquez ici pour télécharger la brochure, en anglais)
(Veuillez cliquer sur le lien pour télécharger le film de démonstration) [wmv]

 

  © 2008 | sign up for our newsletter