Xsens社製品は小型、低価格、高精度3Dモーション計測ユニットで、小型無人車両、3D全身モーションキャプチャリング(カメラを使用し ないキャラクターアニメーション、VRトレーニング、シミュレーション、スポーツ運動解析、姿勢制御、ナビゲーション)などに最適なツールで す。Xsens社はMEMS慣性センサー(加速度、ジャイロセンサ)、GPS、磁気センサー等をセンサー融合アルゴリズムで各用途に最適に処理した製品を提供しています。
Xsens Technologies社はオランダ、Enschede市に本拠を構えています。
更に資料が必要な方は以下の英文資料が用意されています。
日本のページの内容のテーブル
機械・車両関係へのアプリケーション
航空宇宙 無人車両(UAV)姿勢制御、及びナビゲーション。航空写真向けスタビライザー。オートパィロット用のセンサユニット。 海上輸送リモート制御船(ROV)、自律運行潜水船などの制御、スタビライザー。海底調査、地図作成等に使用されるエコーソナー、音響位置計測装置。ロボット 自律型ロボット(警備、軍、検査、サービス)の運動・姿勢制御。 自動車 自動車やモータバイクの運動解析(線加速度、角加速度、ヨー、ピッチ、ロールデータ)。
ヒューマンモーション計測へのアプリケーション アニメーション CGアニメーション、映画やゲーム用の全身モーションキャプチャリング。 トレーニング&シミュレーション スポーツ選手、兵士、消防士、警察官、救助隊員のリアルタイム全身運動解析及び事後解析。バーチャル&アウグメントリアリティ(VR&AR) 6DOFトラッキングが必要とされる映画、放送、メンテナンス、文化遺産継承アプリケーション向けのHMD、ヘッドトラッキングなどのカメラと一体利用。
機械・車両関連分野向けXsens製品 MTi: MEMS慣性センサを使用したジャイロ強化型姿勢制御AHRS (Attitude & Heading Reference System)システム。内蔵低消費電力信号 処理プロセッサはドリフトレス3D方位角データ、校正済3D加 速度、3D角速度、3D地磁気データを算出します。MTiはカメラ、 ロボット、車両などの姿勢制御に最適なデータを出力します。 英文カタログがご入用の方はここをクリックしてください。 : MTi-G: 小型AHRS/GPS MTi-GはGPS受信機付の姿勢制御、方位計測システムです。低消費電力型内蔵信号処理ユニット加速度計強化型位置、角度データ、GPSによるドリフトレス3D方位角を出力しま 英文カタログがご入用の方はここをクリックしてください。 :
ヒューマンモーショントラッキング向けXsens社製品 MTx 3DOF: 方位角計測。MTxは小型、高精度3DOF方位角トラッカーで す。内蔵低消費電力型信号処理ユニットは運動データとしてのドリフ トレス3D 方位角を計測すると同時に3D加速度、角速度、地磁気デ ータも算出します。MTxは人体部位の方位角を性格に計測するのに最 適です。 英文カタログがご入用の方はここをクリックしてください。 :
Xbus Kit: XbusKitはXsens社のMTxを複数用いたデジタルデータバス システムで、複数のMTxを接続する軽量・携帯型が特徴です。 XbusMasterは個々のMTxよりデータを取り出すと同時に、それぞれ へ電力を供給します。PCやPDAとSerialもしくはBluetoothにより接 続し、データをロッギングし、各アプリケーションソフトウェアに出 力します。 英文カタログがご入用の方はここをクリックしてください。 :
Xsens MVN: 慣性人体モーションキャプチャリングシステム カメラや発光器無しのリアルタイムトラッキング、人体運動キャプチャリング装置で、携帯型のこのシステムはXsens社のMTxとワイヤレスXbusシステムを組み合わせたものです。この新技術はゲームや映画のアニメーション製作、トレーニング、シミュレーション、更にバイオメカニズム研究に最適です。 英文カタログがご入用の方はここをクリックしてください。: New: MVN BIOMECH
コンタクト先 (Contact) お問い合わせはXsens社、または以下へお願いいたします。 MTi、Mti-G製品 株式会社アムテックス MVN、MVN Biomech、Xbus Kit、MTw、MTx製品 ゼロシーセブン株式会社
Xsens Press Release