3D Messgeräte & Technologie
|
| Die Produkte von Xsens sind kompakte, preiswerte und sehr genaue Messgeräte für 3-dimensionale Bewegungen. Diese besonderen Eigenschaften ermöglichen verschiedenste Anwendungen, wie z. B. die Steuerung, Stabilisierung und Navigation von kleinen, meist unbemannten Fahrzeugen. Völlig neue Anwendungen sind die inertiale Bewegungserfassung des gesamten menschlichen Körpers für die Animation von Charakteren ohne Kamera für Zeichentrickfilme oder Spiele, Virtual Reality -Training und -Simulation, für die Operationsplanung in der Medizin sowie im Sport.
Xsens Technologies B.V. ist ein Spezialist für modernste Miniatur-MEMS Inertial-Sensor-Technologie wie Beschleunigungssensoren und mechanische Kreisel (Gyroskope), Orientierungstechnologien wie GPS/GNSS, Bildverarbeitung und Sensoren für magnetische Felder sowie eigene Softwarealgorithmen für die simultane Verarbeitung von Daten mehrerer Sensoren.
Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Enschede, Niederlande.
Klicken Sie auf die Englische Flagge oben rechts um zur allgemeinen, englischsprachigen Version der Xsens Webseite zurückzukehren oder benützen Sie einen der unterstehenden Links. Attention: Meiste Verweisungen zeigen englische Informationen
Inhaltsverzeichnis deutsche Informationen
|
|
Anwendungen in der Bewegungsmessung von Maschinen
Luft- und Raumfahrt: Steuerung, Stabilisierung und Navigation von Hubschraubern oder UAVs (Unmanned Aerial Vehicles, unbemannte Luftfahrzeuge). Stabilisierung von Kameras für Luftbildaufnahmen. Sensoreinheit für Autopiloten. Marine: Steuerung und Stabilisierung von ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen (ROV) und unbemannten autonomen Tauchfahrzeugen (AUV). Stabilisierungseinheiten für Messgeräte zur akustischen Navigation von Tiefseefahrzeugen (USBL), zur Vermessung und Kartierung sowie für Echolote. Roboter: Stabilisierung und Steuerung von autonomen Robotern in der Sicherheitstechnik, zur Abwehr und zum Schutz, zur Überwachung oder als Serviceroboter. Automobilbau: Untersuchung der Fahrzeugdynamik von Autos und Motorrädern (lineare Beschleunigung, Winkelgeschwindigkeit bzw. Neigungs-, Roll- und Steuerkurswinkel).
|
 |
Anwendungen in der Messung menschlicher Bewegungen:
Animation: Bewegungserfassung des ganzen Körpers von Schauspielern, für die Animation von computergenerierten Charakteren in Filmen oder in der Spiele-Industrie. Biologische Mechanik/Kinematik: Dreiaxiale Beschleunigungssensoren und mechanische Kreisel sowie Richtungs-/Winkelmessungsgeräte für die Forschung in Sport, Ergonomie, Rehabilitation und anderen Gebieten. Training und Simulation: Bewegungserfassung des ganzen menschlichen Körpers in Echtzeit, um bei Sportlern, Soldaten, Feuerwehrleuten, Polizisten und Rettungsmannschaften eine nachträgliche Bewertung eines Trainings durchzuführen. VR (Virtual Reality): realweltliche Interaktion mit virtuellen Objekten. Head Tracker (Steuerung mit dem Kopf) oder HMD (Head Mounted Display,) im VR-Umfeld. Eine Kombination von Inertialsensor mit einer Kamera für AR-Anwendungen (Erweiterte Realität) in Film und TV, Wartung und Wahrung des Kulturerbes, wozu eine 6DOF- Bewegungsverfolgung benötigt wird. |
 |
|
Produkte zur Bewegungsmessung von Maschinen:
MTi: Der MTi ist ein gyroskopunterstütztes Miniatur-Inertialsystem für die Lage- und Richtungsmessung. Der interne Signalverarbeitungsprozessor ist stromsparend ausgeführt und liefert driftfreie 3D-Richtungswerte wie auch kalibrierte 3D-Beschleunigung, 3D-Drehraten und 3D-Daten des Erdmagnetfeldes. Der MTi ist ein ausgezeichnetes Messgerät für die Stabilisierung und Steuerung von Kameras, Roboter, Fahrzeugen und anderen Geräten. Download die Broschüre auf Englisch: 
MTi-G: Der MTi-G ist ein sehr kleines AHRS mit integriertem GPS-Empfänger. Auf dem internen, stromsparenden Signalverarbeitungsprozessor ist das XKF-6 Filter implementiert. Dieses berechnet in Echtzeit optimierte, driftfreie 3D-Lagedaten aus den Daten der internen Sensorik und des GPS-Empfängers. Daneben sind Daten der internen Sensorik wie kalibrierte 3D-Beschleunigung, 3D-Drehraten und die 3D-Daten des erdmagnetischen Felds, sowie 3D-Position und 3D-Geschwindigkeit des GPS-Empfängers. Der MTi-G ist ein ausgezeichnetes Messgerät für die Navigation und Steuerung von Fahrzeugen und anderen Objekten. Download die Broschüre auf Englisch: 
|

|
|
Produkte zur Messung menschlicher Bewegungen:
MTx: Der MTx 3DOF ist ein kompakter und sehr genauer 3DOF-Orientation-Tracker. Dieses preiswerte Inertialmesssystem liefert driftfreie 3D-Richtungswerte sowie folgende kinematische Daten: 3D-Beschleunigung, 3D-Drehraten und 3D-Daten des erdmagnetischen Felds. Das MTx ist ein ausgezeichnetes age- und Richtungsmessgerät am Menschen. Download die Broschüre auf Englisch: 
Xbus Master: Der Xbus Master ist ein leichtes, tragbares Gerät, das die Steuerung von verschiedenen Motion-Trackern über den Xbus, dem digitalen Datenbus von Xsens durchführt. Der Xbus-Master fragt digitale Daten von den Motion-Trackern ab und versorgt sie mit Strom. Der Xbus-Master kann über ein serielles Kabel oder drahtlos über Bluetooth an ein PDA oder einen PC angeschlossen werden, wo die Daten aufgezeichnet werden oder in Echtzeit-Software-Anwendungen verarbeitet werden. Download die Broschüre auf Englisch: 
Xsens MVN: System zur inertialen Erfassung menschlicher Bewegung. Echtzeit-Nachverfolgung und Erfassung von Bewegungen menschlicher Körper, ohne dass diesen Einschränkungen auferlegt werden von irgendwelchen Systemen, die auf Kameras oder Gebern basieren. Das tragbare System basiert auf inertialen Motion-Trackern (MTx) und dem drahtlosem Xbus-System. Die neue Technologie eignet sich für die Anwendung in Animationen (Filme oder Spiele), Training und Simulation, biologische Mechanik und andere Gebiete.
Download die Broschüre auf Englisch: 
New: MVN BIOMECH
|

|
|
Kontakt
Für weitere Informationen oder Beratung nehmen Sie bitte zu Xsens Kontakt auf.
> Für mehr Kontaktdetails klicken
|
|
|