Produkte

Attention: Alle Verweisungen zeigen englische Informationen

Produkte zur Bewegungsmessung von Maschinen:

MTi.gifMTi: Der MTi ist ein gyroskopunterstütztes Miniatur-Inertialsystem für die Lage- und Richtungsmessung. Der interne Signalverarbeitungsprozessor ist stromsparend ausgeführt und liefert driftfreie 3D-Richtungswerte wie auch kalibrierte 3D-Beschleunigung, 3D-Drehraten und 3D-Daten des Erdmagnetfeldes.
Der MTi ist ein ausgezeichnetes Messgerät für die Stabilisierung und Steuerung von Kameras, Roboter, Fahrzeugen und anderen Geräten.
(Download die Broschüre auf Englisch)

MTi-G2.jpgMTi-G: Der MTi-G ist ein sehr kleines AHRS mit integriertem GPS-Empfänger. Auf dem internen, stromsparenden Signalverarbeitungsprozessor ist das XKF-6 Filter implementiert. Dieses berechnet in Echtzeit optimierte, driftfreie 3D-Lagedaten aus den Daten der internen Sensorik und des GPS-Empfängers. Daneben sind Daten der internen Sensorik wie kalibrierte 3D-Beschleunigung, 3D-Drehraten und die 3D-Daten des erdmagnetischen Felds, sowie 3D-Position und 3D-Geschwindigkeit des GPS-Empfängers. Der MTi-G ist ein ausgezeichnetes Messgerät für die Navigation und Steuerung von Fahrzeugen und anderen Objekten.
(Download die Broschüre auf Englisch)

(Download die Deutsche Pressemitteilung über die MTi-G)

 

 

Produkte zur Messung menschlicher Bewegungen:

MTx.gifMTx: Der MTx 3DOF ist ein kompakter und sehr genauer 3DOF-Orientation-Tracker. Dieses preiswerte Inertialmesssystem liefert driftfreie 3D-Richtungswerte sowie folgende kinematische Daten: 3D-Beschleunigung, 3D-Drehraten und 3D-Daten des erdmagnetischen Felds. Das MTx ist ein ausgezeichnetes age- und Richtungsmessgerät am Menschen.
(Download die Broschüre auf Englisch)


xbus.gifXbus Master: Der Xbus Master ist ein leichtes, tragbares Gerät, das die Steuerung von verschiedenen Motion-Trackern über den Xbus, dem digitalen Datenbus von Xsens durchführt. Der Xbus-Master fragt digitale Daten von den Motion-Trackern ab und versorgt sie mit Strom. Der Xbus-Master kann über ein serielles Kabel oder drahtlos über Bluetooth an ein PDA oder einen PC angeschlossen werden, wo die Daten aufgezeichnet werden oder in Echtzeit-Software-Anwendungen verarbeitet werden.
(Download die Broschüre auf Englisch)


moven.jpgMoven: System zur inertialen Erfassung menschlicher Bewegung. Echtzeit-Nachverfolgung und Erfassung von Bewegungen menschlicher Körper, ohne dass diesen Einschränkungen auferlegt werden von irgendwelchen Systemen, die auf Kameras oder Gebern basieren.
Das tragbare System basiert auf inertialen Motion-Trackern (MTx) und dem drahtlosem Xbus-System. Die neue Technologie eignet sich für die Anwendung in Animationen (Filme oder Spiele), Training und Simulation, biologische Mechanik und andere Gebiete.

>> überlees Beispiel 'Forschung im Moment des freien Falls'
(Download die Moven Broschüre auf Englisch)

 

  © 2008 | sign up for our newsletter