Absatzmärkte

Attention: Alle Verweisungen zeigen englische Informationen

 

 

Anwendungen in der Bewegungsmessung von Maschinen

130_heliLuft- und Raumfahrt: Steuerung, Stabilisierung und Navigation von Hubschraubern oder UAVs (Unmanned Aerial Vehicles, unbemannte Luftfahrzeuge). Stabilisierung von Kameras für Luftbildaufnahmen. Sensoreinheit für Autopiloten.
Marine: Steuerung und Stabilisierung von ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen (ROV) und unbemannten autonomen Tauchfahrzeugen (AUV). Stabilisierungseinheiten für Messgeräte zur akustischen Navigation von Tiefseefahrzeugen (USBL), zur Vermessung und Kartierung sowie für Echolote.
Roboter: Stabilisierung und Steuerung von autonomen Robotern in der Sicherheitstechnik, zur Abwehr und zum Schutz, zur Überwachung oder als Serviceroboter.
Automobilbau: Untersuchung der Fahrzeugdynamik von Autos und Motorrädern (lineare Beschleunigung, Winkelgeschwindigkeit bzw. Neigungs-, Roll- und Steuerkurswinkel).
Bohrbranche: Inertialmesssystem für die Bohrtechnologie und Überwachungsgeräte für Pipelines.

 

 

Anwendungen in der Messung menschlicher Bewegungen:

130_animationAnimation: Bewegungserfassung des ganzen Körpers von Schauspielern, für die Animation von computergenerierten Charakteren in Filmen oder in der Spiele-Industrie.
Biologische Mechanik/Kinematik: Dreiaxiale Beschleunigungssensoren und mechanische Kreisel sowie Richtungs-/Winkelmessungsgeräte für die Forschung in Sport, Ergonomie, Rehabilitation und anderen Gebieten.
Training und Simulation: Bewegungserfassung des ganzen menschlichen Körpers in Echtzeit, um bei Sportlern, Soldaten, Feuerwehrleuten, Polizisten und Rettungsmannschaften eine nachträgliche Bewertung eines Trainings durchzuführen.
VR (Virtual Reality): realweltliche Interaktion mit virtuellen Objekten. Head Tracker (Steuerung mit dem Kopf) oder HMD (Head Mounted Display,) im VR-Umfeld. Eine Kombination von Inertialsensor mit einer Kamera für AR-Anwendungen (Erweiterte Realität) in Film und TV, Wartung und Wahrung des Kulturerbes, wozu eine 6DOF- Bewegungsverfolgung benötigt wird.

  © 2008 | sign up for our newsletter