|
产品 (product)
机械运动测量产品
MTi 微型AHRS:MTi 是微型、集成MEMS惯性测量传感器的陀螺仪增强型航向测量系统。内部低功耗信号处理器提供无漂移三维定向以及经过较核的三维加速度信号、三维角速度和三维地磁场信号。MTi 在照相机、机器人、车辆和其它设备稳定和控制方面性能优越。 点击这下载说明书(英文版)
MTi-G 微型AHRS/GPS: MTi-G是 集成了GPS信号接收器的航向测量系统。内部低功耗信号处理器提供加速度增强型位置和速度信息、GPS辅助的无漂移三维定向(纵倾,横滚,航向)信息以及较核过的三维加速度,三维角速度和三维地磁场信息。MTi-G在车辆和其他物体的导航和控制等方面性能优越. 点击这里下载说明书(英文版)
人体运动检测产品
MTx 3DOF方位跟踪仪。MTx 是一台小巧准确的三自由度的方向跟踪仪。这款低价的惯性测量单元(IMU)提供三维无漂移的方位信息以及运动数据:三维加速度信号、三维角速度信号(陀螺仪信号)和三维地磁场信息。MTx应用于人体姿态测量方面性能优越。 点击这里下载说明书(英文版)
Xbus Master. Xbus Master重量轻、易携带,利用Xbus(Xsens公司的数字总线系统)能控制多个运动检测器(MTx)。Xbus Master 从MTx’s采集数据并负责为MTx供电。Xbus Master可以和PDA或PC通过串口或无线(蓝牙)连接,数据可以通过PDA或者PC上传并适时应用于软件当中。 点击这里下载说明书(英文版)
Moven 人体运动惯性测量系统。实时跟踪和采集人体运动,免除以照相机为基础的测量系统以及发射器所带来的局限。该便携系统以Xsens的微型三维惯性运动测量器(MTx)和无线Xbus系统组成。该项创新技术适合动画(电影、游戏)、训练和仿真、生物动力学以及其他研究领域。 点击这里下载说明书(英文版) 看示範電影(一分鐘) WMV
|